The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker K.5
    • Control de HVAC - berker K.5
    • 20347104
    EAN
    4011334310082
    Cantidad
    1 uni.
    • Control de HVAC - berker K.5

    Termostato s. rad. K.x acero 20347104

    Precio de venta
    458,57 €
    / uni. *
    458,57 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Termostato s. rad. K.x acero

    20347104

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Rota­tivo
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      10 A
    • Corriente máxima de conmuta­ción
      10 A
    Tensión
    • Tensión nominal
      230 - 230 V
    Fuente de alimen­ta­ción
    • Tensión de alimen­ta­ción
      230 V AC
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Configura­ción
    • Tempe­ra­tura de consigna confort
      10 - 50 °C
    Mate­riales
    • Colour
      Acero inoxi­dable
    • Código RAL
      Similar a RAL 9022
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    Dimen­siones
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      54,5 mm
    Pantalla
    • Con visua­li­zador
      No
    Equipo
    • Dife­rencia de tempe­ra­tura de conmuta­ción
      1 K
    • Tipo de termos­tato
      Regulador de suelo radiante
    • Tipo de sonda
      Sonda de calefac­ción por suelo radiante
    Cone­xión
    • Tipo de contactos
      1NO
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Compa­tibi­lidad
    • Tipo de control de HVAC
      Calefac­ción
    Condi­ciones de uso
    • Clase de eficiencia ener­gética
      I (1%)

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 20347104
    PDF
    Informe RoHS 20347104
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 20347104 | Hager España

      Imagen del producto 20347104

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 20347104 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 20347104

      Termostato s. rad. K.x acero

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for 2034xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (EN, 2014-08) | Hager España

      Manual for 2034xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (EN, 2014-08)

      Manual de instalación en-GB 2015-08-27

      PDF
      472,14 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-06-11

      PDF
      272,42 kB
      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-06-11

      PDF
      276,87 kB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      1087710400 - Tapa para interruptor 3 pos c/mando rotativo, con pos neutra, berker K.x, acero
      1087710400
      Tapa para interruptor 3 pos c/mando rotativo, con pos neutra, berker K.x, acero
      Precio de venta
      22,79 €
      / uni. *
      22,79 €
      / uni. *
    • 2
      1088710900 - Tapa para interruptor 3 pos c/mando rotativo, sin pos 0, berker K.x,blanco polar
      1088710900
      Tapa para interruptor 3 pos c/mando rotativo, sin pos 0, berker K.x, blanco polar
      Precio de venta
      16,81 €
      / uni. *
      16,81 €
      / uni. *
    • 3
      1087710900 - Tapa para interruptor 3 pos c/mando rotativo, con pos neutra, berker K.x, bp
      1087710900
      Tapa para interruptor 3 pos c/mando rotativo, con pos neutra, berker K.x, bp
      Precio de venta
      16,81 €
      / uni. *
      16,81 €
      / uni. *
    • 4
      1088710600 - Tapa para interruptor 3 pos c/mando rotativo, sin pos 0, berker K.x, antracita
      1088710600
      Tapa para interruptor 3 pos c/mando rotativo, sin pos 0, berker K.x, antracita
      Precio de venta
      21,65 €
      / uni. *
      21,65 €
      / uni. *
    • 5
      1088710400 - Tapa para interruptor 3 pos c/mando rotativo, sin pos 0, berker K.x, acero
      1088710400
      Tapa para interruptor 3 pos c/mando rotativo, sin pos 0, berker K.x, acero
      Precio de venta
      22,79 €
      / uni. *
      22,79 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U