Tapa ciega s/garras K.x acero • 10457004 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • berker K.5
  • Productos comple­men­ta­rios - berker K.5
  • 10457004

Tapa ciega s/garras K.x acero

10457004

  • Series de meca­nismos

Tapa ciega s/garras K.x acero 10457004

EAN
4011334281337
Cantidad
20 Piezas
Precio de venta
20,42 €
/ uni. *
20,42 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Acce­so­rios para meca­nismos 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Acce­so­rios para meca­nismos
  • 10107200

    Kit sellado tomas Schuko K.x,Q.x

    9,33 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

Características técnicas

Mate­riales
  • Colour
    Acero inoxi­dable
  • Acabado de la super­ficie
    Mate
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
  • Mate­rial
    Acero inoxi­dable, Termo­plás­tico
  • Sistemas con productos rela­cio­nados
    Berker K.x

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration 10457004 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration 10457004 (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 10457004 | Hager España

    Imagen del producto 10457004

  • Folletos técnicos

    Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

    Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

    PDF
    13,18 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

    Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

    PDF
    9,48 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-02-20 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-02-20

    PDF
    292,18 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    147402 - Tapa toma 6 polos bl. brillo
    147402
    Tapa toma 6 polos bl. brillo
    Precio de venta
    9,03 €
    / uni. *
    9,03 €
    / uni. *
  • 2
    147404 - Tapa toma 6 polos acero
    147404
    Tapa toma 6 polos acero
    Precio de venta
    28,04 €
    / uni. *
    28,04 €
    / uni. *
  • 3
    513102 - Mec. piloto lámparas E14 250V
    513102
    Mec. piloto lámparas E14 250V
    Precio de venta
    15,65 €
    / uni. *
    15,65 €
    / uni. *
  • 4
    10457003 - Tapa ciega, K.5, aluminio
    10457003
    Tapa ciega, K.5, aluminio
    Precio de venta
    20,42 €
    / uni. *
    20,42 €
    / uni. *
  • 5
    11677003 - Tapa central para piloto, lámpara E14, K.5, aluminio
    11677003
    Tapa central para piloto, lámpara E14, K.5, aluminio
    Precio de venta
    13,63 €
    / uni. *
    13,63 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U