The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker K.5
    • Marcos y cajas de super­ficie - berker K.5
    • 10427003
    EAN
    4011334377450
    Cantidad
    5 Piezas
    • Marcos y cajas de super­ficie - berker K.5

    Caja superficie 2EV, K.5, aluminio 10427003

    Precio de venta
    38,22 €
    / uni. *
    38,22 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Caja superficie 2EV, K.5, aluminio

    10427003

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    Mate­riales
    • Colour
      Aluminio
    • Código RAL
      Similar a RAL 9006
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento, Lacado
    Dimen­siones
    • Altura
      88,50 mm
    • Anchura
      153 mm
    • Profun­didad
      41,50 mm
    • Profun­didad del montaje
      36 mm
    Equipo
    • Con entrada de cable
      Sí
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    Acce­so­rios
    • Con cubierta de marco
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      K.x
    • Series rela­cio­nadas
      K.5

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10427003
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 10427003 | Hager España

      Imagen del producto 10427003

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 10427003 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 10427003

      Caja superficie 2EV, K.5, aluminio

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-10-04

      PDF
      179,12 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      13137003 - Marco 1E, K.5, aluminio
      13137003
      Marco 1E, K.5, aluminio
      Precio de venta
      14,42 €
      / uni. *
      14,42 €
      / uni. *
    • 2
      13137004 - Marco 1E, K.5 acero
      13137004
      Marco 1E, K.5 acero
      Precio de venta
      14,42 €
      / uni. *
      14,42 €
      / uni. *
    • 3
      13837004 - Marco 4EH K.5 acero
      13837004
      Marco 4EH K.5 acero
      Precio de venta
      57,70 €
      / uni. *
      57,70 €
      / uni. *
    • 4
      13937004 - Marco 5EH K.5 acero
      13937004
      Marco 5EH K.5 acero
      Precio de venta
      90,74 €
      / uni. *
      90,74 €
      / uni. *
    • 5
      13537004 - Marco 5EV K.5 acero
      13537004
      Marco 5EV K.5 acero
      Precio de venta
      90,74 €
      / uni. *
      90,74 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U