The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Insta­la­ción estanca
    • IP44 empo­t­rada
    • WDN9021
    EAN
    3250610075418
    Cantidad
    1 uni.
    • regula­dores - berker S.1
    • IP44 empo­t­rada
    • regula­dores - berker B.3
    • regula­dores - berker B.7
    • regula­dores - berker Q.1
    • regula­dores - berker Q.3
    • regula­dores - berker Q.7
    • regula­dores - berker K.1
    • regula­dores - berker K.5
    • regula­dores - berker R.1
    • regula­dores - berker R.3
    • regula­dores - berker R.8
    • Regula­dores de luz - Serie 1930
    • Regula­dores de luz - Serie R.cla­ssic
    • Ver más

    Módulo de compensación LED WDN9021

    Precio de venta
    45,32 €
    / uni. *
    45,32 €
    / uni. *
    Disponible próximamente

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Módulo de compensación LED

    WDN9021

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    2973
    2973
    101,02 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    296110
    296110
    Regulador rotativo universal confort (R, L, C, LED), apagado suave
    153,31 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    2909
    2909
    Regulador rotativo (R, LED)
    52,28 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WTN4011BG
    WTN4011BG
    Regulador universal (R, L, C, LED), negro, brillante
    217,83 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WTN4011WG
    WTN4011WG
    Regulador universal (R, L, C, LED), blanco polar, brillante
    226,54 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WL4011WG
    WL4011WG
    Regulador universal (R, L, C, LED), blanco polar, brillante
    217,83 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión de empleo
      230 - 230 V
    Cable
    • Longitud de cable
      0,15 m
    Dimen­siones
    • Altura
      11,50 mm
    • Anchura
      43 mm
    • Profun­didad
      28,50 mm
    Texto
    • Unión
      Cone­xión para­lela entre el conductor neutro y la fase atenuada de las lámparas

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - LED module for ambient-/downlight- lighting, A.x/C.x, transparent(English)
    PDF
    782,91 kB
    REACH declaration WDN9021
    PDF
    Informe RoHS WDN9021
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WDN9021 | Hager España

      Imagen del producto WDN9021

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WDN9021 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WDN9021

      Módulo de compensación LED

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB 2026-06-03 | Hager España

      Manual de instalación en-GB 2026-06-03

      PDF
      248,18 kB
      Imagen Manual de instalación es-ES 2026-06-03 | Hager España

      Manual de instalación es-ES 2026-06-03

      PDF
      251,14 kB
    • Manual

      Imagen Manual en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04 | Hager España

      Manual en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04

      PDF
      243,04 kB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-15

      PDF
      295,47 kB
      Imagen Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-25 | Hager España

      Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-25

      PDF
      302,93 kB
      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-US 2026-02-24

      PDF
      273,15 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WDE303212 - Interruptor bipolar on/off 16 AX, 250 V
      WDE303212
      Interruptor bipolar on/off 16 AX, 250 V
      Precio de venta
      30,39 €
      / uni. *
      30,39 €
      / uni. *
    • 2
      WDE3036 - Conmutador 10AX,250V
      WDE3036
      Conmutador 10AX, 250V
      Precio de venta
      6,36 €
      / uni. *
      6,36 €
      / uni. *
    • 3
      WDE3037 - Cruzamiento 10AX,250V
      WDE3037
      Cruzamiento 10AX, 250V
      Precio de venta
      13,22 €
      / uni. *
      13,22 €
      / uni. *
    • 4
      143104 - Tapa central transm. acero
      143104
      Tapa central transm. acero
      Precio de venta
      23,94 €
      / uni. *
      23,94 €
      / uni. *
    • 5
      14317003 - Tapa transmisión y control de dispositivo 18,8 mm., K.5, aluminio
      14317003
      Tapa transmisión y control de dispositivo 18, 8 mm., K.5, aluminio
      Precio de venta
      14,19 €
      / uni. *
      14,19 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U