The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Insta­la­ción estanca
    • IP44 empo­t­rada
    • WL4011BG
    EAN
    3250610089767
    Cantidad
    1 uni.
    • IP44 empo­t­rada
    • Regula­dores de luz - Serie R.cla­ssic
    • Ver más

    Regulador universal (R, L, C, LED), negro, brillante WL4011BG

    Precio de venta
    226,54 €
    / uni. *
    226,54 €
    / uni. *
    Disponible próximamente

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Regulador universal (R, L, C, LED), negro, brillante

    WL4011BG

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Variador de luz 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Variador de luz
    • WL4041BG

      Unidad extensión para regulador rotativo universal, negro, brillante

      163,83 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión de empleo
      230 - 230 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Mate­riales
    • Colour
      Negro
    • Código RAL
      Similar a RAL 9005
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    Dimen­siones
    • Eje de diámetro
      4 mm
    • Profun­didad del montaje
      24 mm
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      45 mm
    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Inte­rruptor rota­torio y conven­cional
    Ilumi­na­ción
    • Lámpara LED regulable 230 V
      3 - 100 W
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - +35 °C
    Cone­xión
    • Sección máxima del conductor
      0,5 - 4,0 mm²
    Texto
    • Prin­cipio de regula­ción
      Corte de fase ascen­dente, corte de fase descen­dente o corte de fase ascen­dente LED según el tipo de carga, apren­dizaje automá­tico
    • Fusible
      Prote­gido contra cortocir­cuitos y sobre­cargas (protec­ción elec­tró­nica)
    • Tensión
      Posibi­lidad de comprobar la tensión sin desmon­taje
    • Tipo de montaje
      Con garras de expan­sión
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes con torni­llos
    • Entrada de esta­ción suple­toria
      Con entrada de exten­sión suple­toria para pulsador (con­tacto NA) con manejo con una super­ficie, Con entrada para meca­nismo suple­torio para regulador de luz rota­torio universal
    • Funcio­na­miento y control
      No hay interfaz Blue­tooth
    Equipo
    • Entrada de la subes­ta­ción
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WL4011BG
    PDF
    Informe RoHS WL4011BG
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WL4011BG | Hager España

      Imagen del producto WL4011BG

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WL4011BG | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WL4011BG

      Regulador universal (R, L, C, LED), negro, brillante

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB 2026-06-03 | Hager España

      Manual de instalación en-GB 2026-06-03

      PDF
      458,64 kB
      Imagen Manual de instalación es-ES 2026-06-03 | Hager España

      Manual de instalación es-ES 2026-06-03

      PDF
      461,69 kB
    • Manual

      Imagen Manual de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04 | Hager España

      Manual de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04

      PDF
      3,41 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-15

      PDF
      297,32 kB
      Imagen Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-25 | Hager España

      Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-25

      PDF
      304,16 kB
      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-US 2026-02-24

      PDF
      222,83 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WDE303212 - Interruptor bipolar on/off 16 AX, 250 V
      WDE303212
      Interruptor bipolar on/off 16 AX, 250 V
      Precio de venta
      30,39 €
      / uni. *
      30,39 €
      / uni. *
    • 2
      WDE3036 - Conmutador 10AX,250V
      WDE3036
      Conmutador 10AX, 250V
      Precio de venta
      6,36 €
      / uni. *
      6,36 €
      / uni. *
    • 3
      WDE3037 - Cruzamiento 10AX,250V
      WDE3037
      Cruzamiento 10AX, 250V
      Precio de venta
      13,22 €
      / uni. *
      13,22 €
      / uni. *
    • 4
      143104 - Tapa central transm. acero
      143104
      Tapa central transm. acero
      Precio de venta
      23,94 €
      / uni. *
      23,94 €
      / uni. *
    • 5
      14317003 - Tapa transmisión y control de dispositivo 18,8 mm., K.5, aluminio
      14317003
      Tapa transmisión y control de dispositivo 18, 8 mm., K.5, aluminio
      Precio de venta
      14,19 €
      / uni. *
      14,19 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U