Tecla 5 ind. S/B bl. polar,brillo 16218989
EAN
4011334277194
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
5,22 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialDuroplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Texto
-
InscripciónSin inscripción
-
IluminaciónPara circuito iluminación y control
Equipo
-
Ventana de control / salida de luzSí
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Sistemas con productos relacionadosBerker S.x/B.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-09-27
PDF244,73 kB
Más descargas