Caja mont. 3E S1 aluminio 10439939
EAN
4011334360506
Cantidad
5 Piezas
Precio de venta
70,52 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos3
Dimensiones
-
Altura83 mm
-
Anchura225 mm
-
Profundidad42 mm
Equipo
-
Con entrada de cableSí
Instalación, montaje
-
Montaje enMontaje en superficie
-
Series relacionadasBerker S.1
Materiales
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoLacado
-
ColourAluminio
-
Código RAL9006
-
Acabado de la superficieMate
Accesorios
-
Con marco de cubiertaNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-10-04
PDF179,12 kB
Más descargas