Interruptor temp. II 15 min. WDE2040
Precio de venta
161,18 €
/ uni.
*
Disponible próximamente
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (13)Accesorios obligatorios
Características técnicas
Tensión
-
Tensión asignada250 V
-
Tensión nominal250 - 250 V
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación16 A
-
Corriente nominal asignada16 A
Funciones
-
Tiempo de funcionamiento15 min
Texto
-
Modo conmutación2 polos desconexión
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
-
BorneCon borne pasante
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
Dimensiones
-
Profundidad del montaje32,30 mm
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WDE2040
Interruptor temp. II 15 min.
PDF -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-02-20
PDF330,99 kB
Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-25
PDF309,16 kB
Más descargas