The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker R.1
    • Control de ilumi­na­ción - berker R.1
    • 16322089
    EAN
    4011334370871
    Cantidad
    1 uni.
    • Control de ilumi­na­ción - berker R.1
    • Control de ilumi­na­ción - berker R.3
    • Control de ilumi­na­ción - berker R.8
    • Ver más

    Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 15 min, R.x, negro 16322089

    Precio de venta
    27,26 €
    / uni. *
    27,26 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 15 min, R.x, negro

    16322089

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Rota­tivo
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      Similar a RAL 9010
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Profun­didad
      24 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Equipo
    • Ventana de control / salida de luz
      No
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Dispo­si­ción de montaje
      Placa central
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      R.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16322089
    PDF
    Informe RoHS 16322089
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 16322089 | Hager España

      Imagen del producto 16322089

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 16322089 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 16322089

      Tapa con mando rotativo para temporizador mecánico, máx. 15 min, R.x, negro

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WLF6653BG - Lámpara de señalización LED, iluminación roja/verde
      WLF6653BG
      Lámpara de señalización LED, iluminación roja/verde
      Precio de venta
      139,29 €
      / uni. *
      139,29 €
      / uni. *
    • 2
      WLW1332BG - Tecla, símbolo para luz
      WLW1332BG
      Tecla, símbolo para luz
      Precio de venta
      8,68 €
      / uni. *
      8,68 €
      / uni. *
    • 3
      WLW2010WG - Tecla doble
      WLW2010WG
      Tecla doble
      Precio de venta
      4,90 €
      / uni. *
      4,90 €
      / uni. *
    • 4
      16202079 - Teclas con símbolo luz, R.x, blanco polar, brillo
      16202079
      Teclas con símbolo luz, R.x, blanco polar, brillo
      Precio de venta
      4,06 €
      / uni. *
      4,06 €
      / uni. *
    • 5
      16202015 - Teclas con símbolo llave, R.x, negro, brillo
      16202015
      Teclas con símbolo llave, R.x, negro, brillo
      Precio de venta
      8,68 €
      / uni. *
      8,68 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U