Tapa central para piloto, lámpara E14, Q.x, antracita 11986086
Precio de venta
18,79 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios para mecanismos 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 68 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de portalámparasE14
Materiales
-
ColourAntracita
-
Código RALSimilar a RAL 7021
-
Acabado de la superficieAterciopelado
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento, Lacado
Texto
-
InscripciónPlaca central sin inscripción
-
Tipo de montajePara fijación atornillada
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Sistemas con productos relacionadosQ.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 11986086
Tapa central para piloto, lámpara E14, Q.x, antracita
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB
Más descargas