Soporte 1 toma modular jack rojo 454001
EAN
4011334160236
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
8,66 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos1
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeToma modular
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Dimensiones
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad13 mm
Materiales
-
ColourRojo
-
MaterialMetal, Plástico
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-10-04
PDF117,96 kB
Más descargas