Tecla doble con indicador luminoso, Q.x, aluminio 16276084
EAN
4011334443414
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
26,04 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (7)Productos compatibles
-
Productos asociados 126 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónTecla doble
Materiales
-
ColourAluminio
-
Código RAL9006
-
Acabado de la superficieAterciopelado
-
MaterialDuroplástico
-
TratamientoLacado
Dimensiones
-
Altura58 mm
-
Anchura58 mm
-
Profundidad22,50 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con abrazadera
Equipo
-
Ventana de control / salida de luzSí
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
-
Sistemas con productos relacionadosBerker Q.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 16276084
Tecla doble con indicador luminoso, Q.x, aluminio
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Declaración de conformidad
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaración de conformidad International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Más descargas