Int. de llave para persianas 385103

EAN
4011334489245
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
33,64 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de organo de control
    Llave
Funciones
  • Funcionamiento
    Con función de enclavamiento
Configuración
  • Tipo de conmutación / variante
    Con posición 0
Compatibilidad
  • iftttsupportavailable
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tensión nominal
    250 V AC
  • Corriente nominal
    10 AX
Corriente eléctrica
  • Corriente de conmutación
    10 AX
Dimensiones
  • Profundidad
    33 mm
  • Altura
    71 mm
  • Ancho
    71 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Plástico+Metal
Conexión
  • Tipo de conexión
    Con terminales roscados
Equipo
  • Placas centrales
    La placa central utilizada determina la función de interruptor o de pulsador
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Aplicaciones
    Control de persiana
  • Serie principal de diseño
    MECANISMOS DE MÓDULO
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.