Señalización LED, rojo/verde, Q.x, alu • 29526084 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • Berker Q.1
  • Control de ilumi­na­ción - berker Q.1
  • 29526084

Señalización LED, rojo/verde, Q.x, aluminio

29526084

  • Series de meca­nismos

Señalización LED, rojo/verde, Q.x, aluminio 29526084

EAN
4011334447054
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
131,30 €
/ uni. *
131,30 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Mate­rial de iden­ti­fi­ca­ción para meca­nismos 2 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Mate­rial de iden­ti­fi­ca­ción para meca­nismos
  • 19058011

    Film para LED señalización, símbolo no molestar/limpiar

    13,19 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • 19058012

    Film para LED señalización, símbolo espere/pase

    13,19 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

Características técnicas

Tensión
  • Tensión asig­nada
    230 V
Potencia
  • Potencia consumida
    0,50 W
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Ilumi­na­ción
  • Tipo de lámpara
    LED
Mate­riales
  • Colour
    Aluminio
  • Código RAL
    9006
  • Acabado de la super­ficie
    Ater­cio­pelado
  • Mate­rial
    Metal, Plás­tico
  • Trata­miento
    Lacado
Dimen­siones
  • Altura
    70 mm
  • Anchura
    70 mm
  • Profun­didad
    50 mm
Cone­xión
  • Sección máxima del conductor
    2,50 - 2,50 mm²
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
  • Sistemas con productos rela­cio­nados
    Berker Q.x
Texto

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration 29526084 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration 29526084 (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 29526084 | Hager España

    Imagen del producto 29526084

  • Manual de instalación

    Imagen Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12) | Hager España

    Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)

    Manual de instalación en-GB, de-DE 2023-01-06

    PDF
    792,84 kB
    Imagen Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (NO-ES, 2020-12) | Hager España

    Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (NO-ES, 2020-12)

    Manual de instalación es-ES, nn-NO 2023-01-06

    PDF
    800,39 kB
  • Folletos técnicos

    Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

    Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

    PDF
    13,18 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

    Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

    PDF
    9,48 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

    EU Declaration of Conformity

    dc23-1058

    PDF
    277,38 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    3031 - Interruptor on/off 10AX,250V
    3031
    Interruptor on/off 10AX, 250V
    Precio de venta
    5,26 €
    / uni. *
    5,26 €
    / uni. *
  • 2
    3032 - Interruptor bipolar on/off 10AX,250V
    3032
    Interruptor bipolar on/off 10AX, 250V
    Precio de venta
    13,29 €
    / uni. *
    13,29 €
    / uni. *
  • 3
    3035 - Doble interruptor on/off 10AX,250V
    3035
    Doble interruptor on/off 10AX, 250V
    Precio de venta
    7,88 €
    / uni. *
    7,88 €
    / uni. *
  • 4
    3036 - Conmutador 10AX,250V
    3036
    Conmutador 10AX, 250V
    Precio de venta
    6,00 €
    / uni. *
    6,00 €
    / uni. *
  • 5
    3037 - Cruzamiento 10AX,250V
    3037
    Cruzamiento 10AX, 250V
    Precio de venta
    12,46 €
    / uni. *
    12,46 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U