The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker S.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker S.1
    • WDF4589
    EAN
    3250610095324
    Cantidad
    10 Piezas
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker S.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker B.3
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker B.7
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Q.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Q.3
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Q.7
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker K.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker K.5
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker R.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker R.3
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker R.8
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Serie 1930
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - Serie Glas
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - Serie R.cla­ssic
    • Ver más

    TV+R+SAT+SAT, única WDF4589

    Precio de venta
    30,42 €
    / uni. *
    30,42 €
    / uni. *
    Disponible próximamente

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    TV+R+SAT+SAT, única

    WDF4589

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Ver todo (7)
    Previous
    Previous
    14842089
    14842089
    Tapa central para toma TV 4 salidas, R.x, blanco polar, brillo
    7,78 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    14842045
    14842045
    Tapa central para toma TV 4 salidas, R.x, negro, brillo
    8,40 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    148409
    148409
    Tapa toma TV 4 sal. bl. polar, brillo
    5,94 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    148402
    148402
    Tapa toma TV 4 sal. bl. brillo
    5,94 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    14841606
    14841606
    Tapa toma TV 4 sal. antracita
    9,67 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    14841404
    14841404
    Tapa toma TV 4 sal. aluminio
    14,59 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Accesorios obligatorios

    • 14842089

      Tapa central para toma TV 4 salidas, R.x, blanco polar, brillo

      7,78 €  / uni.*
    • 14842045

      Tapa central para toma TV 4 salidas, R.x, negro, brillo

      8,40 €  / uni.*
    • 148409

      Tapa toma TV 4 sal. bl. polar, brillo

      5,94 €  / uni.*
    • 148402

      Tapa toma TV 4 sal. bl. brillo

      5,94 €  / uni.*
    • 14841606

      Tapa toma TV 4 sal. antracita

      9,67 €  / uni.*
    • 14841404

      Tapa toma TV 4 sal. aluminio

      14,59 €  / uni.*
    • 14841909

      Tapa toma TV 4 sal. bl. polar, mate

      5,81 €  / uni.*

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de elementos
      1
    • Número de módulos
      4
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Regula­ción
    • Pérdida de cone­xión a 2150 MHz
      2 dB
    • Pérdida de cone­xión a 860 MHz
      2 dB
    • Pérdida de paso 860 MHz
      2 dB
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Toma de extremo
    Frecuencia
    • Ancho de banda de frecuencia
      5 - 2400 MHz
    • Tecno­logía de banda ancha
      5 - 2400 MHz
    Equipo
    • Número de salidas
      4
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Metal
    • Código RAL
      7035
    Dimen­siones
    • Profun­didad
      27,2 mm
    • Profun­didad del montaje
      40 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      27,2 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Dispo­si­ción de montaje
      Elemento básico
    Texto
    • Función
      Adecuado para HDTV
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes con torni­llos
    • Placa de soporte / aro de soporte
      Con aro de soporte

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Aerial socket outlet 2hole throughpass soc., 13 dB, 1930/Glas/R.classic (English)
    PDF
    728,23 kB
    REACH declaration WDF4589
    PDF
    Informe RoHS WDF4589
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WDF4589 | Hager España

      Imagen del producto WDF4589

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WDF4589 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WDF4589

      TV+R+SAT+SAT, única

      PDF
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-27 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-27

      PDF
      345,61 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-21 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-21

      PDF
      385,83 kB
      Imagen Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-24 | Hager España

      Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-24

      PDF
      300,21 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      143104 - Tapa central transm. acero
      143104
      Tapa central transm. acero
      Precio de venta
      23,94 €
      / uni. *
      23,94 €
      / uni. *
    • 2
      14831404 - Tapa toma TV 4 sal. tornillo aluminio
      14831404
      Tapa toma TV 4 sal. tornillo aluminio
      Precio de venta
      14,59 €
      / uni. *
      14,59 €
      / uni. *
    • 3
      14831606 - Tapa toma TV 4 sal. tornillo antracita
      14831606
      Tapa toma TV 4 sal. tornillo antracita
      Precio de venta
      9,67 €
      / uni. *
      9,67 €
      / uni. *
    • 4
      14991606 - Tapa 3xCinch S/B antracita
      14991606
      Tapa 3xCinch S/B antracita
    • 5
      14941909 - Tapa AMP-ACO bl. polar,mate
      14941909
      Tapa AMP-ACO bl. polar, mate
      Precio de venta
      6,70 €
      / uni. *
      6,70 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U