Pulsador conmutador de llave 385620

EAN
4011334200666
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
138,76 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de organo de control
    Llave
Configuración
  • Tipo de conmutación / variante
    Inversor, se puede utilizar como contacto NC o contacto NA
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • iftttsupportavailable
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tensión nominal
    250 V AC
Corriente eléctrica
  • Corriente de contacto momentáneo
    10 A
Dimensiones
  • Profundidad
    42 mm
  • Profundidad de montaje
    31.3 mm
  • Altura
    71 mm
  • Ancho
    71 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Plástico+Metal
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Sin garras de expansión, Para fijación atornillada
Conexión
  • Bornes de unión
    según IEC 60669-1
  • Terminales de conexión
    según VDE 0632-1
  • Tipo de conexión
    Con terminales roscados
  • Tipo de conexión
    Conexión con tornillos
Equipo
  • Cierres / sistemas de cierre
    Para sistemas de cierre centralizado
Utilizar
  • differentiationfeature2web
    con contacto de puesta a tierra
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP44
Identificación
  • Aplicaciones
    Control de iluminación
  • Serie principal de diseño
    ESTANCO EMPOTRADO IP44
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.