![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Pulsador de llave para persiana 383110
EAN
4011334190769
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
108,61 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de organo de controlLlave
Compatibilidad
-
iftttsupportavailableNo
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250 V
-
Tensión nominal250 V AC
Corriente eléctrica
-
Corriente de contacto momentáneo10 A
Dimensiones
-
Profundidad40.3 mm
-
Profundidad de montaje31.5 mm
-
Altura70.8 mm
-
Ancho70.8 mm
Materiales, acabados, colores
-
MaterialPlástico+Metal
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSin garras de expansión ; Para fijación atornillada
Conexión
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
Equipo
-
Cierres / sistemas de cierrePara sistemas de cierre centralizado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
AplicacionesControl de persiana
-
Serie principal de diseñoCONTROL DE PERSIANAS
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 383110
PDF313 KBManuales para el instalador 383110
PDF190 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 383110
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 383110
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas