The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker Q.1
    • Control de persiana - berker Q.1
    • 15066089
    EAN
    4011334313717
    Cantidad
    10 Piezas
    • Control de persiana - berker Q.1
    • Control de persiana - berker Q.3
    • Control de persiana - berker Q.7
    • Ver más

    Tapa int./puls. llave Q.x bl. polar 15066089

    Precio de venta
    21,47 €
    / uni. *
    21,47 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa int./puls. llave Q.x bl. polar

    15066089

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    WDA7172
    WDA7172
    Cerradura con dif. cierres con llave
    52,89 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WDE383210
    WDE383210
    Pulsador bipolar de llave para persiana
    127,83 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios para meca­nismos 1 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 114 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios para meca­nismos
    • 10107000

      Kit sellado int./puls. de llave K.x, Q.x

      23,58 €  / uni.*

    Productos asociados

    • 10126014

      Marco 2EV con portaetiquetas, Q.1, aluminio

      45,58 €  / uni.*
    • 10516094

      Marco 1E con portaetiquetas, Q.3, aluminio

      7,00 €  / uni.*
    • 10526099

      Marco con portaetiquetas 3E V, Q.3, blanco polar

      40,10 €  / uni.*
    • 10156094

      Marco 5E, Q.3, aluminio

      42,26 €  / uni.*
    • 10156099

      Marco 5E, Q.3, blanco polar

      16,02 €  / uni.*
    • 10256014

      Marco 5EH con portaetiquetas, Q.1, aluminio

      107,05 €  / uni.*
    • 10246014

      Marco 4EH con portaetiquetas, Q.1, aluminio

      83,48 €  / uni.*
    • 10236014

      Marco 3EH con portaetiquetas, Q.1, aluminio

      63,61 €  / uni.*
    • 10226014

      Marco 2EH con portaetiquetas, Q.1, aluminio

      45,58 €  / uni.*
    • 10156014

      Marco 5EV con portaetiquetas, Q.1, aluminio

      107,05 €  / uni.*
    • 10146014

      Marco 4EV con portaetiquetas, Q.1, aluminio

      83,48 €  / uni.*
    • 10136014

      Marco 3EV con portaetiquetas, Q.1, aluminio

      63,61 €  / uni.*
    • 10256016

      Marco con portaetiquetas 5E H, Q.1, antracita

      107,05 €  / uni.*
    • 10156019

      Marco 5 el. V Q.x portaet. bl. polar

      93,62 €  / uni.*
    • 10116016

      Marco con portaetiquetas 1E, Q.1, antracita,

      15,49 €  / uni.*
    • 10226016

      Marco con portaetiquetas 2E H, Q.1, antracita

      45,58 €  / uni.*
    • 10236016

      Marco con portaetiquetas 3E H, Q.1, antracita

      63,61 €  / uni.*
    • 10246016

      Marco con portaetiquetas 4E H, Q.1, antracita

      83,48 €  / uni.*
    • 10146016

      Marco con portaetiquetas 4E V, Q.1, antracita,

      83,48 €  / uni.*
    • 10116014

      Marco 1E con portaetiquetas, Q.1, aluminio

      15,49 €  / uni.*

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Llave
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      Similar a RAL 9010
    • Acabado de la super­ficie
      Ater­cio­pelado
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      58,40 mm
    • Anchura
      58,40 mm
    • Profun­didad
      28 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con abra­za­dera
    Equipo
    • Ventana de control / salida de luz
      No
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK02
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Dispo­si­ción de montaje
      Placa central
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      Q.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 15066089
    PDF
    Informe RoHS 15066089
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 15066089 | Hager España

      Imagen del producto 15066089

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 15066089 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 15066089

      Tapa int./puls. llave Q.x bl. polar

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      1081608900 - Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext en pos. media, b Q.x, bp
      1081608900
      Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext en pos. media, b Q.x, bp
      Precio de venta
      90,73 €
      / uni. *
      90,73 €
      / uni. *
    • 2
      1082608600 - Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext pos. neutra en 3 pos., b Q.x, ant
      1082608600
      Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext pos. neutra en 3 pos., b Q.x, ant
      Precio de venta
      83,37 €
      / uni. *
      83,37 €
      / uni. *
    • 3
      1083608900 - Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext en pos. media, b Q.x, blanco polar
      1083608900
      Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext en pos. media, b Q.x, blanco polar
      Precio de venta
      90,73 €
      / uni. *
      90,73 €
      / uni. *
    • 4
      1082608400 - Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext pos. neutra en 3 pos., b Q.x, alu
      1082608400
      Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext pos. neutra en 3 pos., b Q.x, alu
      Precio de venta
      83,37 €
      / uni. *
      83,37 €
      / uni. *
    • 5
      15066084 - Tapa para interruptor/pulsador de llave de persianas, Q.x, aluminio
      15066084
      Tapa para interruptor/pulsador de llave de persianas, Q.x, aluminio
      Precio de venta
      22,16 €
      / uni. *
      22,16 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U