Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext en pos. media, b Q.x, bp 1081608900
EAN
4011334507635
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
82,23 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieAterciopelado
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Texto
-
InscripciónCon inscripción
-
Tipo de montajePara fijación atornillada
Equipo
-
Ventana de control / salida de luzNo
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Sistemas con productos relacionadosBerker Q.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-10-08
PDF224,35 kB
Más descargas