The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • 48604020
    EAN
    4011334535331
    Cantidad
    1 uni.

    USB PD 65W, Q/K 48604020

    Precio de venta
    58,24 €
    / uni. *
    58,24 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Productos similares :

    WAS4154

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    USB PD 65W, Q/K

    48604020

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Ver todo (7)
    Previous
    Previous
    48606084
    48606084
    Tapa, USB C, berker Q.x, alu
    8,22 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    48606089
    48606089
    Tapa, USB C, berker Q.x, bp
    5,10 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    48606086
    48606086
    Tapa, USB C, berker Q.x, ant
    6,24 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    48607003
    48607003
    Tapa, USB C, berker K.x, alu
    10,40 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    48607004
    48607004
    Tapa, USB C, berker K.x, acero
    10,40 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    48607006
    48607006
    Tapa, USB C, berker K.x, ant
    6,97 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Accesorios obligatorios

    • 48606084

      Tapa, USB C, berker Q.x, alu

      8,22 €  / uni.*
    • 48606089

      Tapa, USB C, berker Q.x, bp

      5,10 €  / uni.*
    • 48606086

      Tapa, USB C, berker Q.x, ant

      6,24 €  / uni.*
    • 48607003

      Tapa, USB C, berker K.x, alu

      10,40 €  / uni.*
    • 48607004

      Tapa, USB C, berker K.x, acero

      10,40 €  / uni.*
    • 48607006

      Tapa, USB C, berker K.x, ant

      6,97 €  / uni.*
    • 48607009

      Tapa, USB C, berker K.x, bp

      6,55 €  / uni.*

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    • Conec­tor/en­chufe tipo USB
      C
    Tensión
    • Tensión asig­nada
      230 V
    • Tensión de entrada
      198-275 V
    • Tensión de salida
      5-20 V
    Dimen­siones
    • Altura
      40 mm
    • Anchura
      40 mm
    • Profun­didad
      40 mm
    • Profun­didad del montaje
      32 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      32 mm
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      USB-C
    Equipo
    • Número de salidas
      1
    Acce­so­rios
    • Con fusibles modulares
      No
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Mate­riales
    • Colour
      Negro
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    Potencia
    • Potencia de salida
      65 W
    • Consumo de potencia en espera
      0,1 W
    Corriente eléc­trica
    • Corriente de salida
      3250 mA

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP_Berker_HAGE-00747-V01.01-EN_24072023
    PDF
    386,16 kB
    REACH declaration 48604020
    PDF
    Informe RoHS 48604020
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 48604020 | Hager España

      Imagen del producto 48604020

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 48604020 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 48604020

      USB PD 65W, Q/K

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for 486040xx - USB charging socket, type C PD (DE-EN-FR-NL-IT-SV-ES-PL, 2023-05) | Hager España

      Manual for 486040xx - USB charging socket, type C PD (DE-EN-FR-NL-IT-SV-ES-PL, 2023-05)

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE 2023-05-26

      PDF
      1,04 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-04-14 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-04-14

      PDF
      178,90 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24

      PDF
      157,83 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U