PM regulador universal 1E 85421200
EAN
4011334375920
Cantidad
1 uni.
113,96 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Tensión
-
Tensión de servicio230 - 230 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Materiales
-
MaterialMetal, Plástico
Dimensiones
-
Profundidad de montaje32 mm
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad33,20 mm
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónPulsador único
Potencia
-
Consumo de potencia en espera0,30 W
Iluminación
-
Lámpara LED regulable 230 V3 - 250 W
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
Capacidad
-
Número de módulos0
Texto
-
Entrada de estación supletoriaCon entrada supletoria para pulsador (contacto NA) con manejo con una superficie y extensión supletoria de detector de movimiento
-
Funcionamiento y controlNo hay interfaz Bluetooth
-
FusibleProtegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)
-
Principio de regulaciónAjuste automático del principio de conmutación en función de la carga (método autoDetect), Corte de fase ascendente o corte de fase descendente según el tipo de carga, aprendizaje automático
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,91 MBManual de instalación es-ES 2022-06-23
PDF800,78 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kBDeclaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-09-17
PDF296,97 kBDeclaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-09-17
PDF292,67 kB
Más descargas