AM P Det mov C (2,2 m) K.1 blanco polar 85342279
EAN
4011334374442
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
145,88 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura de la instalación2,20 - 2,20 m
-
Altura de montaje34 mm
Detección
-
Diseño del sensorDetector de movimiento
-
Ángulo de detección ajustable45 - 90 °
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
Distancia de alcance
-
Intervalo máx. de transmisión frontal8 m
Iluminación
-
Luminosidad de reacción, ajustable5 - 1000 lx
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Texto
-
FunciónCon función Memory para la simulación de presencia, Función Teach para la luminosidad de reacción mediante tecla, Con bloqueo, Función Party para la conexión durante 2 horas
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-02-15
PDF1,01 MBDeclaración de conformidad International 2021-02-15
PDF1,01 MB
Más descargas