PM regulador (R, L) 85421100

EAN
4011334375913
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
91,55 €
/ uni. *

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros


Características técnicas

Funciones
  • Arranque gradual
    Arranque gradual respetuoso con las lámparas
Principales características eléctricas
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión de funcionamiento
    230 V AC
Fusible
  • Fusible
    a prueba de cortocircuitos y protegido contra las sobrecargas (protección electrónica)
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    32 mm
Potencia
  • Trafos convencionales, para regulación
    25…400 VA
  • Potencia absorbida (standby)
    < 0.3 W
Materiales, acabados, colores
  • Color
    No se aplica
  • Material
    Plástico+Metal
Gestión de lámparas incandescentes
  • Lámparas incandescentes y halógenas 230 V
    25…350 W
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con garras de expansión
Conexión
  • Tipo de conexión
    Con terminales roscados
Cable
  • Longitud del cable de carga
    máx. 100 m
  • Longitudes de cable estaciones supletorias
    máx. 50 m
Equipo
  • substationinput
  • Principio de regulación de luz
    Corte de fase ascendente
  • Luminosidad
    Luminosidad de conexión, protegido contra la interrupción de la alimentación eléctrica, memorizable
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    0…65 % (sin condensación)
Identificación
  • Aplicaciones
    Detectores de movimiento, Sistemas de control KNX vía radio, Control de iluminación
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.