AM Tecla simple Q.1 blanco polar 85141129
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 122 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
-
Tensión nominal12 - 12 V
-
ColourBlanco polar
-
Acabado de la superficieAterciopelado
-
TratamientoSin tratamiento
-
MaterialTermoplástico
-
Adecuado con interruptorSí
-
Adecuado para atenuadoresSí
-
Adecuado para persiana venecianaNo
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 85141129
AM Tecla simple Q.1 blanco polar
PDF -
Manual de instalación
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)
Manual de instalación en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (ES, 2022-04)
Manual de instalación es-ES 2022-06-28
PDF278,88 kB -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-07-14
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-07-14
PDF1,04 MB