PM DALI 85421700
EAN
4011334405184
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
143,33 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Tensión
-
Tensión de servicio230 - 230 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Conectividad
-
Regulación DALISí
Potencia
-
Consumo de potencia en espera0,40 W
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
Dimensiones
-
Profundidad de montaje32 mm
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad33,20 mm
Texto
-
FusibleCon protección contra cortocircuitos y contra sobrecargas
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
Corriente eléctrica
-
Corriente de control40 - 40 mA
Materiales
-
ColourBlanco
-
Sistemas con productos relacionadosBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, fr-FR 2021-05-19
PDF1,01 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-07-30
PDF214,05 kB
Más descargas