PM Relé 85121200

EAN
4011334375968
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
84,09 €
/ uni. *

Características técnicas

Principales características eléctricas
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión de funcionamiento
    230 V AC
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    32 mm
  • Profundidad de montaje de la guía de la garra
    32 mm
  • Profundidad de montaje de la carcasa
    22 mm
Potencia
  • Trafos convencionales, para regulación
    1500 VA
  • Potencia absorbida - standby (canal 1/ canal 2)
    < 0.3/0.7 W
  • Potencia absorbida (standby)
    < 0.3 W
  • Carga mínima de contacto
    ≈ 15 W
  • Transformadores electrónicos y transformadores Bi-Mode
    1500 W
Medida
  • Entrada de estación supletoria
    Con entrada de estación supletoria para pulsador (contacto NA) con manejo con una superficie y estación supletoria de detector de movimiento
Materiales, acabados, colores
  • Color
    No se aplica
Gestión de la iluminación
  • - con balasto electrónico
    1000 W
  • - no compensadas
    1100 VA
Gestión de lámparas fluorescentes
  • Lámparas de bajo consumo regulables
    440 W
  • Lámparas fluorescentes compactas con balastos electrónicos
    22 x 20 W
  • - en conmutación Duo
    1000 W
  • - compensadas en paralelo
    1000 W /130 µF
Gestión de iluminación LED
  • Lámparas LED retrofit 230 V
    440 W
Gestión de lámparas incandescentes
  • Lámparas incandescentes y halógenas 230 V
    2300 W
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con garras de expansión
Conexión
  • Terminales roscados (máx.)
    2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Cable
  • Longitud del cable de carga
    máx. 100 m
  • Longitudes de cable estaciones supletorias
    máx. 50 m
Equipo
  • Interruptores/tomas de enchufe
    También puede emplearse como interruptor pulsador de relé
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Consumo de energía
    Pequeño consumo energético
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    0…65 % (sin condensación)
Identificación
  • Aplicaciones
    Detectores de movimiento ; Sistemas de control KNX vía radio ; Control de iluminación
  • Serie principal de diseño
    Berker.Net
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.