The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Actua­dores
    • Actua­dores de conmuta­ción
    • TYAS608D
    EAN
    3250610050088
    Cantidad
    1 uni.
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Actua­dores de conmuta­ción
    • Control de ilumi­na­ción
    • Ver más

    Módulo 8/4 ON-OFF/persianas, KNX Secure TYAS608D

    Precio de venta
    339,36 €
    / uni. *
    339,36 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Módulo 8/4 ON-OFF/persianas, KNX Secure

    TYAS608D

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Conec­ti­vidad
    • Con sistema de bus KNX
      Sí
    • Con sistema de bus KNX radio
      No
    Configura­ción
    • Modo de configura­ción posible
      ETS, easy
    Dimen­siones
    • Altura
      90 mm
    • Número de unidades en ancho
      6
    Arquitec­tura
    • Sistema de bus
      KNX Secure
    Equipo
    • Con inte­rruptor para inte­rruptor manual
      Sí
    • Radio­fre­cuencia bidi­rec­cional
      No
    Corriente eléc­trica
    • Corriente máxima de conmuta­ción
      16 A
    • Corriente nominal IN
      16 A
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Potencia
    • Lámpara incan­des­cente de potencia de 230 V.
      2300 - 2300 W
    • Potencia de salida
      2300 W
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    • Tensión de alimen­ta­ción del sistema
      30 V DC vía bus
    • Tensión de servicio del BUS
      21 - 32 V
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Texto
    • Función
      Con funciones de seguridad para, p. ej., viento, lluvia, alarma, Con función de posi­cio­na­miento para el ajuste de celosía vene­ciana y de láminas, Con función de protec­ción solar
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes de cone­xión QuickCon­nect
    Confor­midad con el Data Act
    • Está gene­rando datos
      Sí
    • Tipos de datos
      Infor­ma­ción básica, Diag­nós­ticos gene­rales, Estado de encen­di­do­/apagado, Escenas, Diag­nós­ticos de software
    • Formatos de datos
      KNX (TP)
    • Volumen esti­mado de datos diarios
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ra­ción de datos en tiempo real
      Sí
    • Datos alma­ce­nados en el dispo­sitivo
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS608D
    PDF
    Informe RoHS TYAS608D
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TYAS608D | Hager España

      Imagen del producto TYAS608D

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TYAS608D | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TYAS608D

      Módulo 8/4 ON-OFF/persianas, KNX Secure

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11

      PDF
      5,05 MB
      Imagen Manual de instalación zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30 | Hager España

      Manual de instalación zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30

      PDF
      3,43 MB
    • Manual

      Imagen Manual en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21 | Hager España

      Manual en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21

      PDF
      1,54 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      1,28 MB
      Imagen domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      3,34 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge | Hager España

      Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge

      PDF
      135,72 kB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen ETS Database for TYAS608D | Hager España

      ETS Database for TYAS608D

      Base de datos de productos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-10-13

      KNXPROD
      776,27 kB
    • Guía de aplicación

      Imagen Application description ETS for KNX Secure Switching actuator/blind actuator TYMS616D TYMS620D 6LE089577A (EN, 2023-04) | Hager España

      Application description ETS for KNX Secure Switching actuator/blind actuator TYMS616D TYMS620D 6LE089577A (EN, 2023-04)

      Guía de aplicación en-GB 2023-03-21

      PDF
      3,16 MB
      Imagen Guía de aplicación en-GB 2024-06-27 | Hager España

      Guía de aplicación en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,86 MB
      Imagen Guía de aplicación en-GB 2026-08-24 | Hager España

      Guía de aplicación en-GB 2026-08-24

      PDF
      3,93 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-09-05 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-09-05

      PDF
      271,37 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2023-09-05 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-09-05

      PDF
      315,86 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      TYA604D - Módulo de 4 salidas, 16A, cargas cap
      TYA604D
      Módulo de 4 salidas, 16A, cargas cap
      Precio de venta
      519,72 €
      / uni. *
      519,72 €
      / uni. *
    • 2
      TXM620D - Módulo 20 salidas, easy
      TXM620D
      Módulo 20 salidas, easy
      Precio de venta
      868,12 €
      / uni. *
      868,12 €
      / uni. *
    • 3
      TYA610A - Módulo de 10 salidas, 4A
      TYA610A
      Módulo de 10 salidas, 4A
      Precio de venta
      648,00 €
      / uni. *
      648,00 €
      / uni. *
    • 4
      TYBS602F - Módulo de 2 salidas, 6A, empotrar
      TYBS602F
      Módulo de 2 salidas, 6A, empotrar
      Precio de venta
      138,12 €
      / uni. *
      138,12 €
      / uni. *
    • 5
      TYAS610D - Módulo de salidas, ON-OFF/persianas, 10/5 salidas, KNX Secure
      TYAS610D
      Módulo de salidas, ON-OFF/persianas, 10/5 salidas, KNX Secure
      Precio de venta
      355,12 €
      / uni. *
      355,12 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U