Módulo de salidas, ON-OFF/persianas, 6/3 salidas, KNX Secure TYAS606D
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Descargador de sobretensiones para tecnología de información / MCR 1 productos disponibles -
Accesorios del sistema bus 4 productos disponibles -
Interfaz de datos sistema bus 1 productos disponibles -
Interfaz de sistema bus / pasarela de medios 3 productos disponibles -
Regleta de conexión / ramificación de sistema bus 1 productos disponibles -
Acoplador de línea / área de sistema bus 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Con sistema de bus KNXSí
-
Con sistema de bus KNX radioNo
-
Modo de configuración posibleETS, easy
-
Altura90 mm
-
Profundidad65 mm
-
Número de unidades en ancho4
-
Montaje enPerfil DIN
-
Sistema de busKNX Secure
-
ColourGris claro
-
Con interruptor para interruptor manualSí
-
Radiofrecuencia bidireccionalNo
-
Corriente máxima de conmutación16 A
-
Corriente nominal IN16 A
-
Consumo de corriente de bus (reposo)3 mA
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Lámpara incandescente de potencia de 230 V.2300 - 2300 W
-
Potencia de salida2300 W
-
Lámpara incandescente y halógena de 230 V.2300 W
-
Lámpara incandescente de potencia2300 - 2300 W
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 - 230 V
-
Tensión de alimentación del sistema30 V DC vía bus
-
Tensión de servicio del BUS21 - 32 V
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
-
Sección transversal de conductor rígido0.75 - 2.5 mm²
-
Sección transversal de conductor flexible0.75 - 2.5 mm²
-
Está generando datosSí
-
Tipos de datosInformación básica, Diagnósticos generales, Estado de encendido/apagado, Escenas, Diagnósticos de software
-
Formatos de datosKNX (TP)
-
Volumen estimado de datos diarios10 KB - 100 KB
-
Generación de datos en tiempo realSí
-
Datos almacenados en el dispositivoNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto TYAS606D
Módulo de salidas, ON-OFF/persianas, 6/3 salidas, KNX Secure
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11
PDF5,05 MB -
Manual
Manual en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21
PDF1,54 MB
Manual es-ES 2025-02-21
PDF1,54 MB -
Folleto
Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge
PDF1,28 MB
domovea con función Matter-Bridge
PDF3,34 MB -
Información del producto
Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge
PDF135,72 kB -
Base de datos de productos KNX
KNX Product database TYAS606D
Base de datos de productos KNX International 2025-11-13
KNXPROD631,88 kB -
Guía de aplicación
Guía de aplicación en-GB 2026-08-24
PDF3,93 MB -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-05-20
PDF265,12 kB
Declaración de conformidad en-GB 2025-05-20
PDF265,93 kB