![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Borne de conexión, rojo/negro TG008
EAN
3250615870087
Cantidad
50 PCEs
Grupo
43
1,57 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busbus EIB
Configuración
-
Tipo de conmutación / variante2 polos
Conectividad
-
CodificaciónPolarización rojo+, negro-
Conexión
-
Tipo de conector2 x 4 conectores de Ø o, 6 a 0, 8 mm
-
TerminalPuede utilizarse como terminal de derivación
Cable
-
Ø conductor0.6…0.8 mm
-
Cantidad conductores2 x 4
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF116 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF315 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para TG008
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para TG008
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas