The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Acce­so­rios soluciones KNX
    • Acce­so­rios para la automa­tiza­ción de edifi­cios
    • TGM616D
    EAN
    3250615879783
    Cantidad
    5 Piezas
    • Acce­so­rios para la automa­tiza­ción de edifi­cios

    Puente de unión 6 mm², 8 contactos TGM616D

    Precio de venta
    16,62 €
    / uni. *
    16,62 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Puente de unión 6 mm², 8 contactos

    TGM616D

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    TGM600E
    TGM600E
    Topes para puentes de unión TGM6XXX
    12,15 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      16 A
    Mate­riales
    • Colour
      Gris claro
    Equipo
    • Conector en cruz conec­tor/toma de corriente
      Puente de cone­xión
    Cone­xión
    • Número de abra­za­deras puen­teadas
      8

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration TGM616D
    PDF
    Hager Informe RoHS TGM616D
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TGM616D | Hager España

      Imagen del producto TGM616D

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TGM616D | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TGM616D

      Puente de unión 6 mm², 8 contactos

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      1,28 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
      Imagen domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      3,34 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge | Hager España

      Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge

      PDF
      135,72 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      TG008 - Borne de conexión, rojo/negro
      TG008
      Borne de conexión, rojo/negro
      Precio de venta
      1,70 €
      / uni. *
      1,70 €
      / uni. *
    • 2
      TGM600E - Topes para puentes de unión TGM6XXX
      TGM600E
      Topes para puentes de unión TGM6XXX
      Precio de venta
      12,15 €
      / uni. *
      12,15 €
      / uni. *
    • 3
      TG025 - Borne de conexión, amarillo/blanco
      TG025
      Borne de conexión, amarillo/blanco
      Precio de venta
      1,70 €
      / uni. *
      1,70 €
      / uni. *
    • 4
      WDN9031 - Sensor de temperatura, negro
      WDN9031
      Sensor de temperatura, negro
      Precio de venta
      37,71 €
      / uni. *
      37,71 €
      / uni. *
    • 5
      TGM620D - Puente de unión 6 mm², 10 contactos
      TGM620D
      Puente de unión 6 mm², 10 contactos
      Precio de venta
      22,41 €
      / uni. *
      22,41 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U