Puente de unión 6 mm², 10 contactos TGM620D

EAN
3250615879776
Cantidad
5 PCEs
Grupo
91
Precio de venta
20,71 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Atornillable
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    230 V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    16 A
Dimensiones
  • Dimensión nominal
    144 mm
Conexión
  • Sección de conductor
    6 mm²
Equipo
  • Con protección táctil
    No
Condiciones de uso
  • Aislado

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.