J-H(St)Hh 2x2x0,8 - Halogen free, 100m. TGZ181
EAN
3250618502510
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
455,61 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Cable
-
Longitud de cable100 m
Conectividad
-
Con sistema de bus KNX radioNo
Materiales
-
ColourVerde
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-30 - 70 °C
Conexión
-
Sección máxima del conductor0,80 - 0,80 mm²
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2023-03-21
PDF305,75 kB
Más descargas