The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión de la energía
    • Sistema de super­vi­sión de energía
    • Acce­so­rios para el sistema de super­vi­sión de energía
    • TG018
    EAN
    3250615870186
    Cantidad
    1 uni.
    • Acce­so­rios para el sistema de super­vi­sión de energía

    Cable EIB-Y (ST) Yx2x2x0,8mm., 100m. TG018

    Precio de venta
    191,62 €
    / uni. *
    191,62 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Cable EIB-Y (ST) Yx2x2x0,8mm., 100m.

    TG018

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Cable
    • Longitud de cable
      100 m
    Conec­ti­vidad
    • Con sistema de bus KNX radio
      No
    Mate­riales
    • Colour
      Verde
    • Código RAL
      6024
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -30 - 70 °C
    Cone­xión
    • Sección máxima del conductor
      0,80 - 0,80 mm²

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration TG018
    PDF
    Informe RoHS TG018
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TG018 | Hager España

      Imagen del producto TG018

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TG018 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TG018

      Cable EIB-Y (ST) Yx2x2x0,8mm., 100m.

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      1,28 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
      Imagen domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      3,34 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge | Hager España

      Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge

      PDF
      135,72 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-03-21 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-03-21

      PDF
      304,99 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2023-03-21 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-03-21

      PDF
      259,62 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-03-23

      PDF
      110,55 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-02-16

      PDF
      108,95 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HTG445H - Sensor de temperatura PT100 con soporte
      HTG445H
      Sensor de temperatura PT100 con soporte
      Precio de venta
      113,22 €
      / uni. *
      113,22 €
      / uni. *
    • 2
      HTG457H - Interface USB/Ethernet RJ45
      HTG457H
      Interface USB/Ethernet RJ45
      Precio de venta
      211,62 €
      / uni. *
      211,62 €
      / uni. *
    • 3
      TGZ181 - J-H(St)Hh 2x2x0,8 - Halogen free, 100m.
      TGZ181
      J-H(St)Hh 2x2x0, 8 - Halogen free, 100m.
      Precio de venta
      517,38 €
      / uni. *
      517,38 €
      / uni. *
    • 4
      HTG450H - Tarjeta Micro SD 4GB industrial
      HTG450H
      Tarjeta Micro SD 4GB industrial
      Precio de venta
      296,30 €
      / uni. *
      296,30 €
      / uni. *
    • 5
      TG019 - Cable EIB-Y (ST) Yx2x2x0,8mm., 500m.
      TG019
      Cable EIB-Y (ST) Yx2x2x0, 8mm., 500m.
      Precio de venta
      920,99 €
      / uni. *
      920,99 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U