The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Protec­ción contra sobre­ten­siones
    • TG029
    EAN
    3250615870292
    Cantidad
    1 uni.
    • Protec­ción contra sobre­ten­siones

    Limitador de sobretensión TG029

    Precio de venta
    104,35 €
    / uni. *
    104,35 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Limitador de sobretensión

    TG029

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -40 - 80 °C

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration TG029
    PDF
    Informe RoHS TG029
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TG029 | Hager España

      Imagen del producto TG029

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TG029 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TG029

      Limitador de sobretensión

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      1,28 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
      Imagen domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      3,34 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge | Hager España

      Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge

      PDF
      135,72 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-01-12 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-01-12

      PDF
      278,01 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      SPE065 - Cartucho L-N Imax 65kA
      SPE065
      Cartucho L-N Imax 65kA
      Precio de venta
      237,72 €
      / uni. *
      237,72 €
      / uni. *
    • 2
      SPE030R - Contacto de señalización para DPS T2 3P
      SPE030R
      Contacto de señalización para DPS T2 3P
      Precio de venta
      56,65 €
      / uni. *
      56,65 €
      / uni. *
    • 3
      SPE240R - DPS 2P tipo 2 TNS/TT 40kA Contacto de señalización
      SPE240R
      DPS 2P tipo 2 TNS/TT 40kA Contacto de señalización
      Precio de venta
      296,23 €
      / uni. *
      296,23 €
      / uni. *
    • 4
      SPE040N - Cartucho N-PE Imax 40kA
      SPE040N
      Cartucho N-PE Imax 40kA
      Precio de venta
      118,24 €
      / uni. *
      118,24 €
      / uni. *
    • 5
      SPA212 - Limitador sobretensión transitoria tipo 1+2+3 1P+N 12.5kA contacto TNS/TT
      SPA212
      SPD T1+T2+T3 1P+N 12.5kA contacto señalización TNS/TT
      Precio de venta
      598,30 €
      / uni. *
      598,30 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U