The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Dispo­sitivos del sistema
    • Dispo­sitivos e inter­faces del sistema
    • TYFS130
    EAN
    3250610050217
    Cantidad
    1 uni.
    • Dispo­sitivos e inter­faces del sistema

    Acoplador de linea KNX Secure TYFS130

    Precio de venta
    353,50 €
    / uni. *
    353,50 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Acoplador de linea KNX Secure

    TYFS130

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Configura­ción
    • Modo de configura­ción posible
      ETS, easy
    Dimen­siones
    • Número de unidades en ancho
      1

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2023-12-01
    PDF
    390,07 kB
    REACH declaration TYFS130
    PDF
    Informe RoHS TYFS130
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TYFS130 | Hager España

      Imagen del producto TYFS130

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TYFS130 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TYFS130

      Acoplador de linea KNX Secure

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Installation manual for TYFS130 (EN) | Hager España

      Installation manual for TYFS130 (EN)

      Installation manual for TYFS130 Line coupler KNX Secure (English)

      PDF
      1,09 MB
      Imagen Manual de instalación zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19 | Hager España

      Manual de instalación zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19

      PDF
      3,04 MB
    • Manual

      Imagen Manual en-GB 2024-03-13 | Hager España

      Manual en-GB 2024-03-13

      PDF
      561,08 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      1,28 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
      Imagen domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      3,34 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge | Hager España

      Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge

      PDF
      135,72 kB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen Base de datos de productos KNX International 2023-12-06 | Hager España

      Base de datos de productos KNX International 2023-12-06

      KNXPROD
      206,31 kB
      Imagen Base de datos de productos KNX International 2023-12-06 | Hager España

      Base de datos de productos KNX International 2023-12-06

      KNXPROD
      227,72 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2023-10-23

      PDF
      360,45 kB
      Imagen UKCA Declaration of Conormity | Hager España

      UKCA Declaration of Conormity

      Declaración de conformidad en-GB 2023-10-23

      PDF
      269,62 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      TYFS671D - Pasarela KNX/DALI, 1 canal
      TYFS671D
      Pasarela KNX/DALI, 1 canal
      Precio de venta
      454,50 €
      / uni. *
      454,50 €
      / uni. *
    • 2
      TYFS122 - Interface USB KNX Secure
      TYFS122
      Interface USB KNX Secure
      Precio de venta
      304,06 €
      / uni. *
      304,06 €
      / uni. *
    • 3
      TYFS121 - Router IP/KNX
      TYFS121
      Router IP/KNX
      Precio de venta
      414,10 €
      / uni. *
      414,10 €
      / uni. *
    • 4
      TYC120 - Pasarela EnOcean
      TYC120
      Pasarela EnOcean
      Precio de venta
      647,04 €
      / uni. *
      647,04 €
      / uni. *
    • 5
      TYFS672D - Pasarela KNX/DALI, 2 canales
      TYFS672D
      Pasarela KNX/DALI, 2 canales
      Precio de venta
      530,25 €
      / uni. *
      530,25 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U