The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Dispo­sitivos del sistema
    • Dispo­sitivos e inter­faces del sistema
    • TYC120
    EAN
    3250617577342
    Cantidad
    1 uni.
    • Dispo­sitivos e inter­faces del sistema
    • EnOcean
    • Ver más

    Pasarela EnOcean TYC120

    Precio de venta
    647,04 €
    / uni. *
    647,04 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Pasarela EnOcean

    TYC120

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión de servicio del BUS
      21 - 32 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CC
    Conec­ti­vidad
    • Protocolo radio
      EnOcean
    Configura­ción
    • Modo de configura­ción posible
      ETS
    Potencia
    • Consumo de corriente
      12 mA
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Frecuencia
    • Radio­fre­cuencia de trans­mi­sión/re­cep­ción
      868,30 - 868,30 MHz
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 45 °C
    Dimen­siones
    • Anchura
      81 mm
    • Profun­didad
      25 mm
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma para sistema de bus
      Bornel de cone­xión
    Texto
    • Función
      Cada canal puede configurarse con funciones dife­rentes, Funciones de recep­ción EnOcean para la conver­sión en tele­gramas KNX: entre otros, conmutar, regular la luz, persiana, escena de luz, contactos de ventana, valores de tempe­ra­tura y de lumi­no­si­dad, simula­ción de presen­cia, control de estancia
    • Tipo de montaje
      Para montaje en super­ficie, Posibi­lidad de montaje sobre cajas empo­t­ra­bles
    Funciones
    • Cantidad de canales de función
      32

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration TYC120
    PDF
    Informe RoHS TYC120
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TYC120 | Hager España

      Imagen del producto TYC120

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TYC120 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TYC120

      Pasarela EnOcean

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Passerelle Enocean KNX TYC120 | Hager España

      Passerelle Enocean KNX TYC120

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2013-01-28

      PDF
      690,92 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      1,28 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
      Imagen domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      3,34 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge | Hager España

      Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge

      PDF
      135,72 kB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen Logiciel d'application ETS du TYC120 | Hager España

      Logiciel d'application ETS du TYC120

      Base de datos de productos KNX en-GB, de-DE 2020-01-01

      VD5
      2,49 MB
      Imagen Logiciel d'application ETS du TYC120 | Hager España

      Logiciel d'application ETS du TYC120

      Base de datos de productos KNX en-GB, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      1,39 MB
    • Guía de aplicación

      Imagen Description d'application ETS TYC120 | Hager España

      Description d'application ETS TYC120

      Guía de aplicación en-GB 2013-03-22

      PDF
      645,90 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2024-11-14

      PDF
      289,49 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      TYFS671D - Pasarela KNX/DALI, 1 canal
      TYFS671D
      Pasarela KNX/DALI, 1 canal
      Precio de venta
      454,50 €
      / uni. *
      454,50 €
      / uni. *
    • 2
      TYFS122 - Interface USB KNX Secure
      TYFS122
      Interface USB KNX Secure
      Precio de venta
      304,06 €
      / uni. *
      304,06 €
      / uni. *
    • 3
      TXF121 - Interfaz KNX para contador de energía
      TXF121
      Interfaz KNX para contador de energía
      Precio de venta
      183,30 €
      / uni. *
      183,30 €
      / uni. *
    • 4
      TYFS121 - Router IP/KNX
      TYFS121
      Router IP/KNX
      Precio de venta
      414,10 €
      / uni. *
      414,10 €
      / uni. *
    • 5
      TYFS120 - Interface KNX/IP
      TYFS120
      Interface KNX/IP
      Precio de venta
      292,07 €
      / uni. *
      292,07 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U