Interfaz KNX para contador de energía TXF121
EAN
3250615881212
Cantidad
1 uni.
169,42 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeConexión directa
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Tensión
-
Tensión de servicio del BUS21 - 32 V
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2019-10-08
PDF2,57 MBManual de instalación es-ES, pl-PL, pt-PT 2019-10-08
PDF3,57 MB -
Base de datos de productos KNX
Base de datos de productos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD129,62 kB
Más descargas