The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Instru­mentos de medida
    • Centrales de medida
    • ECN140D
    EAN
    3250612231355
    Cantidad
    1 uni.
    • Centrales de medida
    • Centrales de medida
    • Ver más

    Contador de Energia 1F direct 40A 1M ECN140D

    Precio de venta
    131,13 €
    / uni. *
    131,13 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Contador de Energia 1F direct 40A 1M

    ECN140D

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Tipo de polo
      1P+N
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      40 A
    • Corriente máxima del circuito de medi­ción
      40 A
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Cone­xión directa
    Dimen­siones
    • Altura
      92 mm
    • Anchura
      18 mm
    • Profun­didad
      58 mm
    Equipo
    • Tipo de emisor de impulsos
      Óptica
    Compa­tibi­lidad
    • Adecuado para
      Adqui­si­ción
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de la entrada de medi­ción
      16 - 16 mm²
    • Sección trans­versal de salida de medi­ción
      16 - 16 mm²
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      1 - 1 Nm
    • Montaje en
      Perfil DIN
    Medi­ción
    • Sistema de medi­ción
      Medi­ción directa
    • Tipo del dispo­sitivo de medi­ción
      Elec­tró­nico
    • Rango de medi­ción de corriente
      0,25 - 40,0 A
    • Rango de medi­ción de tensión Ph-N
      184 - 276 V
    • Rango de medi­ción de frecuencia
      45 - 65 Hz
    Fuente de alimen­ta­ción
    • Número de fases para la fuente de alimen­ta­ción
      1
    Funciones
    • Clase de preci­sión
      B
    • Tipo de tarifas
      Tarifa única
    • Calibrado
      Sí
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 55 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -25 - 70 °C
    Potencia
    • Consumo de energía (VA)
      2 VA
    • Potencia disipada en IN
      1 W
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration ECN140D
    PDF
    Informe RoHS ECN140D
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen ECN140D | Hager España

      Imagen del producto ECN140D

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto ECN140D | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto ECN140D

      Contador de Energia 1F direct 40A 1M

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2019-04-25 | Hager España

      Manual de instalación International 2019-04-25

      PDF
      283,47 kB
      Imagen Manual de instalación es-ES, fr-FR, pt-PT 2019-04-25 | Hager España

      Manual de instalación es-ES, fr-FR, pt-PT 2019-04-25

      PDF
      295,52 kB
    • Manual

      Imagen Installer Leaflet ECN140D | Hager España

      Installer Leaflet ECN140D

      Manual de-DE, en-GB 2024-01-11

      PDF
      917,64 kB
      Imagen Installer Leaflet ECN140D | Hager España

      Installer Leaflet ECN140D

      Manual es-ES, pt-PT 2024-01-19

      PDF
      911,54 kB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-15

      PDF
      384,72 kB
      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2024-04-15

      PDF
      436,75 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      ECP380D - Contador de Energia 3F direct 80A 4M S0 MID
      ECP380D
      Contador de Energia 3F direct 80A 4M S0 MID
      Precio de venta
      466,23 €
      / uni. *
      466,23 €
      / uni. *
    • 2
      ECM310D - Contador de Energia 3F direct 125A 6M MBUS MID
      ECM310D
      Contador de Energia 3F direct 125A 6M MBUS MID
      Precio de venta
      778,13 €
      / uni. *
      778,13 €
      / uni. *
    • 3
      ECM180D - Contador de Energia 1F  direct 80A 2M MBUS MID
      ECM180D
      Contador de Energia 1F direct 80A 2M MBUS MID
      Precio de venta
      338,83 €
      / uni. *
      338,83 €
      / uni. *
    • 4
      ECP140D - Contador de Energia 1F direct 40A 1M S0 MID
      ECP140D
      Contador de Energia 1F direct 40A 1M S0 MID
      Precio de venta
      194,92 €
      / uni. *
      194,92 €
      / uni. *
    • 5
      ECP300C - Contador de Energia 3F CT 1-5A 4M S0 MID
      ECP300C
      Contador de Energia 3F CT 1-5A 4M S0 MID
      Precio de venta
      473,48 €
      / uni. *
      473,48 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U