Contador de Energia 1F direct 80A 2M MBUS MID ECM180D
Precio de venta
338,83 €
/ uni.
*
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema de busBUS M
-
Tipo de polo1P+N
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN80 A
-
Corriente máxima del circuito de medición80 A
Capacidad
-
Número de módulos2
Conectividad
-
Tipo de conexiónConexión directa
Dimensiones
-
Altura92 mm
-
Anchura36 mm
-
Profundidad60 mm
Equipo
-
Tipo de emisor de impulsosÓptica
Compatibilidad
-
Adecuado paraConsumo / suministro
Conexión
-
Sección transversal de la entrada de medición0 - 33 mm²
-
Sección transversal de salida de medición0 - 33 mm²
-
Tipo de conector/toma para sistema de busBorne de conexión de bus
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal2 - 2 Nm
-
Montaje enPerfil DIN
Características mecánicas
-
Par de apriete nominal - terminal digital0,50 - 0,50 Nm
Medición
-
Sistema de mediciónMedición directa
-
Tipo del dispositivo de mediciónElectrónico
-
Rango de medición de corriente0,25 - 80,0 A
-
Rango de medición de tensión Ph-N92 - 276 V
-
Rango de medición de frecuencia45 - 65 Hz
Fuente de alimentación
-
Número de fases para la fuente de alimentación1
Funciones
-
Clase de precisiónB
-
Tipo de tarifasT1...T2 (230V AC) / T1...T2 M-BUS
-
CalibradoSí
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 55 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-25 - 70 °C
Potencia
-
Consumo de energía (VA)2 VA
-
Potencia disipada en IN1 W
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto ECM180D
Contador de Energia 1F direct 80A 2M MBUS MID
PDF -
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2024-02-21
PDF311,47 kB -
Técnico: Accesorio del producto
M-Bus Protocol Technical description - Rev.2.2
XLS187,00 kB -
Manual
Installer Leaflet ECM180D
Manual de-DE, en-GB 2024-01-10
PDF2,80 MB
Installer Leaflet ECM180D
Manual es-ES, pt-PT 2024-01-19
PDF2,81 MB -
Folleto
Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles
PDF2,98 MB
Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios
PDF3,47 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-15
PDF292,32 kB
EU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB 2024-04-15
PDF456,84 kB
Más descargas