The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Instru­mentos de medida
    • Centrales de medida
    • ECM300C
    EAN
    3250612231324
    Cantidad
    1 uni.
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Centrales de medida
    • Centrales de medida
    • Ver más

    Contador de Energia 3F via CT 1-5A 4M MBUS MID ECM300C

    Precio de venta
    584,73 €
    / uni. *
    584,73 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Contador de Energia 3F via CT 1-5A 4M MBUS MID

    ECM300C

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Sistema de bus
      BUS M
    • Tipo de polo
      3P+N
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      5 A
    • Corriente máxima del circuito de medi­ción
      6 A
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      4
    Dimen­siones
    • Altura
      90 mm
    • Anchura
      72 mm
    • Profun­didad
      60 mm
    Equipo
    • Tipo de emisor de impulsos
      Óptica
    Compa­tibi­lidad
    • Adecuado para
      Consumo / sumi­nistro
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de la entrada de medi­ción
      0 - 4 mm²
    • Sección trans­versal de salida de medi­ción
      0 - 4 mm²
    • Tipo de conec­tor/toma para sistema de bus
      Borne de cone­xión de bus
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      1 - 1 Nm
    • Montaje en
      Perfil DIN
    Carac­te­rís­ticas mecá­nicas
    • Par de apriete nominal - terminal digital
      0,50 - 0,50 Nm
    Medi­ción
    • Sistema de medi­ción
      Trans­for­mador de medida
    • Tipo del dispo­sitivo de medi­ción
      Elec­tró­nico
    • Rango de medi­ción de corriente
      0,01 - 6,0 A
    • Rango de medi­ción de tensión Ph-N
      92 - 276 V
    • Rango de medi­ción de tensión Ph-Ph
      160 - 480 V
    • Rango de medi­ción de frecuencia
      45 - 65 Hz
    Fuente de alimen­ta­ción
    • Número de fases para la fuente de alimen­ta­ción
      4
    Funciones
    • Clase de preci­sión
      B
    • Tipo de tarifas
      T1...T2 (230V AC) / T1...T2 M-BUS
    • Calibrado
      Sí
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 55 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -25 - 70 °C
    Potencia
    • Consumo de energía (VA)
      2 VA
    • Potencia disipada en IN
      0,60 W
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Confor­midad con el Data Act
    • Está gene­rando datos
      Sí
    • Tipos de datos
      Alarmas, Infor­ma­ción básica, Gestión de energía de dispo­sitivos, Medi­ción eléc­trica, Medi­ción eléc­trica deta­llada
    • Formatos de datos
      M-BUS
    • Volumen esti­mado de datos diarios
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ra­ción de datos en tiempo real
      Sí
    • Datos alma­ce­nados en el dispo­sitivo
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration ECM300C
    PDF
    Informe RoHS ECM300C
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen ECM300C | Hager España

      Imagen del producto ECM300C

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto ECM300C | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto ECM300C

      Contador de Energia 3F via CT 1-5A 4M MBUS MID

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2024-02-21 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Técnico: Accesorio del producto

      Imagen M-Bus Protocol Technical description - Rev.2.2 | Hager España

      M-Bus Protocol Technical description - Rev.2.2

      XLS
      187,00 kB
    • Manual

      Imagen Installer leaflet ECM300C | Hager España

      Installer leaflet ECM300C

      Manual de-DE, en-GB 2024-01-29

      PDF
      2,99 MB
      Imagen Installer leaflet ECM300C | Hager España

      Installer leaflet ECM300C

      Manual es-ES, pt-PT 2024-03-05

      PDF
      2,98 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      291,78 kB
      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2024-04-15

      PDF
      465,71 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      ECM180D - Contador de Energia 1F  direct 80A 2M MBUS MID
      ECM180D
      Contador de Energia 1F direct 80A 2M MBUS MID
      Precio de venta
      338,83 €
      / uni. *
      338,83 €
      / uni. *
    • 2
      ECP140D - Contador de Energia 1F direct 40A 1M S0 MID
      ECP140D
      Contador de Energia 1F direct 40A 1M S0 MID
      Precio de venta
      194,92 €
      / uni. *
      194,92 €
      / uni. *
    • 3
      ECM310D - Contador de Energia 3F direct 125A 6M MBUS MID
      ECM310D
      Contador de Energia 3F direct 125A 6M MBUS MID
      Precio de venta
      778,13 €
      / uni. *
      778,13 €
      / uni. *
    • 4
      ECM380D - Contador de Energia 3F direct 80A 4M MBUS MID
      ECM380D
      Contador de Energia 3F direct 80A 4M MBUS MID
      Precio de venta
      556,52 €
      / uni. *
      556,52 €
      / uni. *
    • 5
      ECP380D - Contador de Energia 3F direct 80A 4M S0 MID
      ECP380D
      Contador de Energia 3F direct 80A 4M S0 MID
      Precio de venta
      466,23 €
      / uni. *
      466,23 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U