Contador de Energia 1F direct 3x80A 4M MODBUS ECR180T
Precio de venta
879,24 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios del sistema bus 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema de busMODBUS
-
Tipo de polo3x 1P+N
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN80 A
-
Corriente máxima del circuito de medición80 A
Capacidad
-
Número de módulos4
Conectividad
-
Tipo de conexiónConexión directa
-
Tipo de conexiónModbus RS-485 3 cables
Dimensiones
-
Altura92 mm
-
Anchura72 mm
-
Profundidad60 mm
Equipo
-
Tipo de emisor de impulsosÓptica
Compatibilidad
-
Adecuado paraConsumo / suministro
Conexión
-
Sección transversal de la entrada de medición0 - 33 mm²
-
Sección transversal de salida de medición0 - 33 mm²
-
Tipo de conector/toma para sistema de busBorne de conexión de bus
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal2 - 2 Nm
-
Montaje enPerfil DIN
Características mecánicas
-
Par de apriete nominal - terminal digital0,50 - 0,50 Nm
Medición
-
Sistema de mediciónMedición directa
-
Tipo del dispositivo de mediciónElectrónico
-
Rango de medición de corriente0,25 - 80,0 A
-
Rango de medición de tensión Ph-N92 - 276 V
-
Rango de medición de frecuencia45 - 65 Hz
Fuente de alimentación
-
Número de fases para la fuente de alimentación1
Funciones
-
Clase de precisiónB
-
Tipo de tarifasT1...T2 (230V AC) / T1...T4 Modbus
-
CalibradoSí
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 55 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-25 - 70 °C
Potencia
-
Consumo de energía (VA)2 VA
-
Potencia disipada en IN1 W
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto ECR180T
Contador de Energia 1F direct 3x80A 4M MODBUS
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2021-05-17
PDF1,35 MB
Manual de instalación es-ES, fr-FR, pt-PT 2019-10-17
PDF1,36 MB -
Técnico: Accesorio del producto
Modbus table for energy meters (version from 24th July 2019)
XLS177,00 kB -
Folleto
Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles
PDF2,98 MB
Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios
PDF3,47 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2020-01-01
PDF110,84 kB
Más descargas