Contador de Energia 1F direct 3x80A 4M AGARDIO ECA180T
EAN
3250612230327
Cantidad
1 uni.
773,29 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Adaptador de telecomunicaciones 1 productos disponibles
-
Accesorios de protección contra sobretensiones de tecnología de información/MCR 1 productos disponibles
-
8 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema de busMODBUS
-
Tipo de polo3x 1P+N
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada80 A
-
Corriente máxima del circuito de medición80 A
Capacidad
-
Número de módulos4
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeConexión directa
-
Tipo de conexiónModbus RS-485 3 cables
Dimensiones
-
Altura92 mm
-
Anchura72 mm
-
Profundidad60 mm
Principales características eléctricas
-
Tipo de emisor de impulsosÓptica
Compatibilidad
-
Adecuado paraConsumo / suministro
Conexión
-
Sección transversal de la entrada de medición33 - 33 mm²
-
Sección transversal de salida de medición33 - 33 mm²
-
Tipo de conector/enchufe sistema de busRJ45
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal2 - 2 Nm
Características mecánicas
-
Par de apriete nominal - terminal digital0,50 - 0,50 Nm
Medición
-
Sistema de mediciónMedición directa
-
Ejecución del dispositivo de mediciónElectrónico
-
Rango de medición de corriente0,25 - 80,0 A
-
Rango de medición de tensión Ph-N92 - 276 V
-
Rango de medición de frecuencia45 - 65 Hz
Power supply
-
Número de fases para la fuente de alimentación1
Funciones
-
Clase de precisiónB
-
Tipo tarifaT1...T2 (230V AC) / T1...T4 Modbus
-
Está calibradoSí
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 55 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-25 - 70 °C
Potencia
-
Consumo de energía VA2 VA
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal1 W
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2019-10-17
PDF1,38 MBManual de instalación es-ES, fr-FR, pt-PT 2019-10-17
PDF1,40 MB -
Técnico: Accesorio del producto
Modbus table for energy meters (version from 24th July 2019)
XLS177,00 kBTécnico: Accesorio del producto International 2022-10-04
PDF836,11 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2020-01-01
PDF110,84 kB
Más descargas