The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión de la energía
    • Sistema de super­vi­sión de energía
    • Acce­so­rios para el sistema de super­vi­sión de energía
    • HTG465H
    EAN
    3250613138820
    Cantidad
    1 uni.
    • Acce­so­rios para el sistema de super­vi­sión de energía

    Cable Modbus con conector RJ45, 3m HTG465H

    Precio de venta
    115,40 €
    / uni. *
    115,40 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Cable Modbus con conector RJ45, 3m

    HTG465H

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Equipo
    • Apan­ta­llado
      Sí
    Cable
    • Longitud de cable
      3 m
    Funciones
    • Con resis­tencia de termi­na­ción
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration HTG465H
    PDF
    Informe RoHS HTG465H
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HTG465H | Hager España

      Imagen del producto HTG465H

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HTG465H | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HTG465H

      Cable Modbus con conector RJ45, 3m

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2026-02-13 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2026-02-13

      PDF
      3,33 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Manual

      Imagen Technical catalogue | Hager España

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-15

      PDF
      263,11 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HTG445H - Sensor de temperatura PT100 con soporte
      HTG445H
      Sensor de temperatura PT100 con soporte
      Precio de venta
      113,22 €
      / uni. *
      113,22 €
      / uni. *
    • 2
      TGZ181 - J-H(St)Hh 2x2x0,8 - Halogen free, 100m.
      TGZ181
      J-H(St)Hh 2x2x0, 8 - Halogen free, 100m.
      Precio de venta
      517,38 €
      / uni. *
      517,38 €
      / uni. *
    • 3
      TG018 - Cable EIB-Y (ST) Yx2x2x0,8mm., 100m.
      TG018
      Cable EIB-Y (ST) Yx2x2x0, 8mm., 100m.
      Precio de venta
      191,62 €
      / uni. *
      191,62 €
      / uni. *
    • 4
      HTG457H - Interface USB/Ethernet RJ45
      HTG457H
      Interface USB/Ethernet RJ45
      Precio de venta
      211,62 €
      / uni. *
      211,62 €
      / uni. *
    • 5
      TG019 - Cable EIB-Y (ST) Yx2x2x0,8mm., 500m.
      TG019
      Cable EIB-Y (ST) Yx2x2x0, 8mm., 500m.
      Precio de venta
      920,99 €
      / uni. *
      920,99 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U