Contador de Energia 3F direct 80A 4M MODBUS MID ECR380D
EAN
3250612231478
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
483,30 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema de busMODBUS
-
Tipo de polo3P+N
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada80 A
-
Corriente máxima del circuito de medición80 A
Capacidad
-
Número de módulos4
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeConexión directa
-
Tipo de conexiónModbus RS-485 3 cables
Dimensiones
-
Altura92 mm
-
Anchura72 mm
-
Profundidad60 mm
Principales características eléctricas
-
Tipo de emisor de impulsosÓptica
Compatibilidad
-
Adecuado paraConsumo / suministro
Conexión
-
Sección transversal de la entrada de medición33 - 33 mm²
-
Sección transversal de salida de medición33 - 33 mm²
-
Tipo de conector/enchufe sistema de busBorne de conexión de bus
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal2 - 2 Nm
Características mecánicas
-
Par de apriete nominal - terminal digital0,50 - 0,50 Nm
Medición
-
Sistema de mediciónMedición directa
-
Ejecución del dispositivo de mediciónElectrónico
-
Rango de medición de corriente0,25 - 80,0 A
-
Rango de medición de tensión Ph-N92 - 276 V
-
Rango de medición de tensión Ph-Ph160 - 480 V
-
Rango de medición de frecuencia45 - 65 Hz
Funciones
-
Clase de precisiónB
-
Tipo tarifaT1...T2 (230V AC) / T1...T8 Modbus
-
Está calibradoSí
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 55 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-25 - 70 °C
Potencia
-
Consumo de energía VA2 VA
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal0,60 W
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2019-09-30
PDF1,58 MBManual de instalación es-ES, fr-FR, pt-PT 2019-09-30
PDF1,60 MB -
Técnico: Accesorio del producto
Modbus table for energy meters (version from 24th July 2019)
XLS177,00 kBTécnico: Accesorio del producto International 2022-10-04
PDF836,11 kB -
Manual
Manual de-DE, en-GB 2024-01-08
PDF2,83 MBManual es-ES, pt-PT 2024-01-08
PDF2,82 MB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB 2024-04-15
PDF464,95 kB
Más descargas