Energy Management Controler - Flow XEM470
EAN
3250615600516
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
649,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Contadores de electricidad 2 productos disponibles
-
Funciones de red auxiliares 1 productos disponibles
-
Adaptador de telecomunicaciones 1 productos disponibles
-
Alimentación eléctrica DC 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Tensión
-
Tensión de entrada230 - 230 V
Corriente eléctrica
-
Número de circuitos de entrada3
Dimensiones
-
Anchura70 mm
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Conectividad
-
Tipo de montajeAdaptador de carril DIN
-
Modo de transmisiónEthernet
Instalación, montaje
-
Montaje enPerfil DIN
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 55 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, fr-FR 2023-01-23
PDF1,42 MBManual de instalación es-ES, pt-PT 2023-01-24
PDF1,42 MBSystem configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)
Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)
PDF3,39 MB -
Manual
Manual es-ES 2023-12-05
PDF3,40 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2022-10-27
PDF229,16 kBDeclaración de conformidad International 2023-09-04
PDF183,05 kBEU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2024-01-09
PDF275,75 kB
Más descargas