Módulo de comunicación con entradas y salidas, para h3+ Energy HTC320H
EAN
3250613116705
Cantidad
1 uni.
734,09 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Accesorios Opcionales
-
Alimentación eléctrica DC 1 productos disponibles
-
7 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-35 - 70 °C
Conectividad
-
Con sistema de bus KNX radioNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Capacidad
-
Número de módulos2
Tensión
-
Tipo de alimentación de tensiónCC
-
Tensión de servicio24 - 24 V
Conexión
-
Sección transversal de salida digital1,50 - 1,50 mm²
-
Sección transversal - entrada digital1,50 - 1,50 mm²
Instalación, montaje
-
Montaje enPerfil DIN
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de funcionamiento
Manual de funcionamiento International 2020-09-21
PDF13,53 MB -
Manual de instalación
Manual de instalación zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2017-09-07
PDF3,75 MB -
Técnico: Accesorio del producto
Técnico: Accesorio del producto International 2020-01-01
XLS273,00 kB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-02-09
PDF727,19 kB
Más descargas