Interruptor automático caja moldeada h3+ P630,4P4D,N0-50-100%,400A,110kA,Energy HPW401NR
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Funciones de conexión 6 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 6 productos disponibles -
Accesorios eléctricos para componentes de baja tensión 1 productos disponibles -
Enclavamiento eléctrico 2 productos disponibles -
Bobina de tensión mínima 8 productos disponibles -
Disparador shunt 5 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente nominal asignada400 A
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2110 kA
-
Poder asignado de corte último
en cortocircuito lcu bajo 240 V CA IEC60947-2125 kA -
Poder asignado de corte último
en cortocircuito lcu bajo 415 V CA IEC60947-2110 kA -
Poder asignado de corte último
en cortocircuito lcu bajo 690 V CA IEC60947-212 kA -
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 220 V CA según IEC60947-2125 kA -
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-2125 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 240 V CA según IEC60947-2125 kA -
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 380 V CA según IEC60947-2110 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 400 V CA según IEC60947-2110 kA -
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 415 V CA según IEC60947-2110 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 690 V CA según IEC60947-212 kA -
Corriente asignada 10 °C según IEC60947400 A
-
Corriente asignada 15 °C según IEC60947400 A
-
Corriente asignada 20 °C según IEC60947400 A
-
Corriente asignada 25 °C según IEC60947400 A
-
Corriente asignada 30 °C según IEC60947400 A
-
Corriente asignada 35 °C según IEC60947400 A
-
Corriente asignada 40 °C según IEC60947400 A
-
Corriente asignada 45 °C según IEC60947400 A
-
Corriente asignada 50 °C según IEC60947400 A
-
Corriente asignada 55 °C según IEC60947400 A
-
Corriente asignada 60 °C según IEC60947400 A
-
Corriente asignada 65 °C según IEC60947396 A
-
Corriente asignada 70 °C según IEC60947360 A
-
Número de polos4
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Posición del neutroIzquierda
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 690 V
-
Bloque de disparoEnergy
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal57,8 W
-
Par de apriete nominal18 - 18 Nm
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
-
Índice de protección IPIP4X
-
Material de cableCobre
-
Compatible con RDC AOBSí
-
Adecuado para carril DINNo
-
Adecuado para tablero de distribuciónSí
-
Altura260 mm
-
Anchura185 mm
-
Profundidad150 mm
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo218,4 - 4000,0 A
-
Protección contra sobrecarga de largo tiempo (ltd): Retraso (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Protección de corto tiempo (std): corriente (lsd)1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
-
Protección de corto tiempo (std): retardo (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Protección instantánea (li): coeficiente de ajuste del dial3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto HPW401NR
Interruptor automático caja moldeada h3+ P630,4P4D,N0-50-100%,400A,110kA,Energy
PDF -
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Manual de funcionamiento
Operating manual International 2020-09-21
Manual de funcionamiento International 2020-09-21
PDF13,53 MB -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2019-10-09
PDF2,77 MB -
Folleto
Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+
PDF4,24 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Archivos STEP
CAD file for MCCB 630A 4P
Archivos STEP International 2023-11-24
STP1023,49 kB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB