Pantalla para interruptores automáticos h3+ Energy HTD210H

EAN
3250613111519
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
Precio de venta
529,97 €
/ uni. *

Características técnicas

Tensión
  • Tensión asignada de empleo en continua
    24 V
Dimensiones
  • Corte (ancho x alto)
    92 mm
Potencia
  • Potencia consumida en W
    2 W
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…55 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -10…55 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.