Unidad de disparo electrónica versión sentinel Energy LSI HWW453H
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Conector macho de potencia nominal 20 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Protección de polo neutro (np): referencia para el ajuste de tiempoTNP igual que tr et tsd
-
Protección de corto tiempo (std): sin tiempo de disparo25 ms
-
Protección de corto tiempo (std): Baja velocidad (LSP) desactivableSí
-
Protección de corto tiempo (std): retardo (tsd)50 ms, 100 ms, 150 ms, 200 ms, 250 ms, 300 ms, 350 ms, 400 ms, 450 ms, 500 ms, 550 ms, 600 ms
-
Protección de corto tiempo (std): corriente (lsd)1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
-
Protección de corto tiempo (std): Tolerancia Isd10 - 10 %
-
Protección de corto tiempo (std): desactivableSí
-
Protección de fallo a tierra (I²t): desactivableSí
-
Protección a corto plazo por curva de I²tSí
-
Producción a corto plazo (std)Sí
-
Alarma previa al disparo (PTA)Sí
-
Protección contra sobrecarga neutra (NP): corriente (IN)50 %, 100 %, 150 %, 200 %
-
Protección (np): desactivableSí
-
Protección contra sobrecarga neutra (NP)Sí
-
Protección instantánea (li): tipoNo se puede configurar de forma independiente, igual que tr y tsd
-
Protección de corto tiempo (std): tiempo de disparo máx.650 ms
-
Protección instantánea (ii): tiempo de disparo máx.80 ms
-
Protección de largo tiempo (ltd): referencia para el ajuste actualIr…x In 40 % a 100 % con incrementos de 1 %
-
Protección instantánea (li): tipoSin
-
Protección a largo plazo (ltd): Rango de corriente lr0,36 - 1,0 A
-
Protección contra sobrecarga de largo tiempo (ltd): Retraso (tr)0,5 s, 1 s, 1,5 s, 2 s, 2,5 s, 3 s, 3,5 s, 4 s, 4,5 s, 5 s, 5,5 s, 6 s, 6,5 s, 7 s, 7,5 s, 8 s, 8,5 s, 9 s, 9,5 s, 10 s, 10,5 s, 11 s, 11,5 s, 12 s, 12,5 s, 13 s, 13,5 s, 14 s, 14,5 s, 15 s, 15,5 s, 16 s, 16,5 s, 17 s, 17,5 s, 18 s, 18,5 s, 19 s, 19,5 s, 20 s, 20,5 s, 21 s, 21,5 s, 22 s, 22,5 s, 23 s, 23,5 s, 24 s, 24,5 s, 25 s
-
Protección a largo plazo (ltd): retraso ajustableSí
-
Protección a largo plazo (ltd): tipo de retrasoAjustable
-
Protección de retardo de largo plazo (ltd): desactivableNo
-
Protección de sobrecarga de largo tiempo (ltd)Sí
-
Protección instantánea (ii): tiempo sin disparo máx.25 ms
-
Protección instantánea (li): coeficiente de ajuste del dial1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15
-
Protección instantánea (li): referencia para el ajuste actualIi = OFF/Ii… x In 1,5 a 15 con incrementos de 0,5
-
Protección instantánea (li): desactivableSí
-
Protección instantánea (li)Sí
-
Protección instantánea (li): Precisión15 - 15 %
-
Protección de fallo a tierra (GF)No
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,14 MBInstrucciones de seguridad
-
PDF159,14 kBManual de instalación
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4
PDF57,60 MB -
Técnico: Accesorio del producto
Modbus communication table
hw+ sentinel Energy circuit breakers
XLS378,50 kB -
guía rápida usuario final
Quick start notes
First setting of sentinel Energy trip unit
PDF572,09 kB -
Manual
Catálogo técnico
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4
PDF63,50 MBUser guide
hw+ Modbus communication sentinel Energy
PDF6,24 MBUser manual
hw+ sentinel Energy electronic trip units
PDF16,56 MB -
Folleto
Folleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB -
Datos de seguridad
Cybersecurity guide
hw+ sentinel Energy circuit breakers HW1, HW2 and HW4
PDF1,07 MB -
Manual
User manual
h3+/hw+ Panel display HTD210H
PDF6,86 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB, fr-FR, de-DE, es-ES, pt-PT, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE, zh-CN 2024-03-08
PDF135,25 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2023-06-19
PDF421,13 kBUKCA Declaration of Conformity
PDF405,27 kB