The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra
    • Inte­rrup­tores automá­ticos de corte al aire e inte­rrup­tores seccio­na­do­res, acce­so­rios hw+
    • HWW693H
    EAN
    3250613239626
    Cantidad
    1 uni.
    • Inte­rrup­tores automá­ticos de corte al aire e inte­rrup­tores seccio­na­do­res, acce­so­rios hw+

    Módulo calibre relé (rating plug) 4000A Harmonic HWW693H

    Precio de venta
    810,79 €
    / uni. *
    810,79 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Módulo calibre relé (rating plug) 4000A Harmonic

    HWW693H

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      4000 A

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2024-06-04
    PDF
    402,99 kB
    REACH declaration HWW693H
    PDF
    Informe RoHS HWW693H
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HWW693H | Hager España

      Imagen del producto HWW693H

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HWW693H | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HWW693H

      Módulo calibre relé (rating plug) 4000A Harmonic

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Instrucciones de seguridad | Hager España

      Instrucciones de seguridad

      -

      PDF
      159,14 kB
      Imagen Manual de instalación | Hager España

      Manual de instalación

      hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4

      PDF
      57,62 MB
    • Manual

      Imagen Catálogo técnico | Hager España

      Catálogo técnico

      hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4

      PDF
      57,96 MB
      Imagen User manual | Hager España

      User manual

      hw+ sentinel Energy electronic trip units

      PDF
      16,52 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-11-04 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HWY169H - Conexiones posteriores  superiores/inferiores 3200-4000A  4P HW4  (RC)
      HWY169H
      Conexiones posteriores superiores/inferiores 3200-4000A 4P HW4 (RC)
      Precio de venta
      2.183,60 €
      / uni. *
      2.183,60 €
      / uni. *
    • 2
      HWY068H - Conexiones posteriores  superiores/inferiores 1000-2500A  HW4 3P (RC)
      HWY068H
      Conexiones posteriores superiores/inferiores 1000-2500A HW4 3P (RC)
      Precio de venta
      667,16 €
      / uni. *
      667,16 €
      / uni. *
    • 3
      HWY168H - Conexiones posteriores  superiores/inferiores 3200-4000A  3P HW4  (RC)
      HWY168H
      Conexiones posteriores superiores/inferiores 3200-4000A 3P HW4 (RC)
      Precio de venta
      1.455,80 €
      / uni. *
      1.455,80 €
      / uni. *
    • 4
      HWY069H - Conexiones posteriores  superiores/inferiores 1000-2500A  HW4 4P (RC)
      HWY069H
      Conexiones posteriores superiores/inferiores 1000-2500A HW4 4P (RC)
      Precio de venta
      888,81 €
      / uni. *
      888,81 €
      / uni. *
    • 5
      HTD210H - Pantalla para interruptores automáticos h3+ Energy<br/>
      HTD210H
      Pantalla para interruptores automáticos h3+ Energy
      Precio de venta
      593,01 €
      / uni. *
      593,01 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U